Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Détendeur thermostatique, TUBE, R404A/R507A

068U2726

Plage de température [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 2.8, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]2.80 kW
Capacité de l'orifice [TR]0.79 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimension entrée [mm]6.00 mm
Dimensions de l'égalisation (mm)6 mm
Dimensions de sortie [mm]12.00 mm
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)45 Qté
FluidesR404A/R507A
Fluides frigorigènes homologués ULR404AR507A
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUAUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire31.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique068U2089
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice5
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type d'égalisationà braser, ODF
Type de passageEquerre
Type de produitTUBE
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.161 Kilogram
Poids Net0.149 Kilogram
Volume0.5 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428028417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm