Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R134a/R513A

Détendeur thermostatique, TUBE, R134a/R513A

068U2555

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 5.5, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]5.50 kW
Capacité de l'orifice [TR]1.60 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimension entrée [mm]10.00 mm
Dimensions de l'égalisation (mm)6 mm
Dimensions de sortie [mm]12.00 mm
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
FluidesR134a/R513A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR513A
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACLLC CDC TYSKUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire31.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Material DescriptionTUBE7 R134 N 10 x 12"EQ
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]10 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice7
Type d'égalisationà braser, ODF
Type de passageDroit
Type de produitTUBE
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.168 Kilogram
Poids Net0.152 Kilogram
Volume0.402 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422171003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm