Détendeur thermostatique, TUB, R22/R407C
068U2061
Plage de température [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 3.5, Égalisation de la pression: Égalisation interne
068U2061
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires TXV |
| Capacité de l'orifice [kW] | 3.50 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 1.00 TR |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(c) |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Conditions de puissance nominale Plage N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Égalisation de la pression | Égalisation interne |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Entrée [in] | 1/4po |
| Fluides | R22/R407C |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R22R407C |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | EACUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique gravée au laser |
| Longueur du tube capilaire | 31.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 800 mm |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | TUB 5 R22 N 1/4 1/2 EQ |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Matériau du raccord | Bimétallique: acier/cuivre |
| Nº de dossier SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
| Pièces inclues | collier de bulbe |
| Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 34.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Taille de l'orifice | 5 |
| Taille Sortie [in] | 1/2po |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | TUB |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.162 Kilogram |
| Poids Net | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422137689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |