Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Détendeur thermostatique, TUB, R410A

068U1960

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 2.9, Égalisation de la pression: Égalisation interne

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]2.90 kW
Capacité de l'orifice [TR]0.80 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Égalisation de la pressionÉgalisation interne
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Entrée [in]1/4po
FluidesR410A
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACLLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire31.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTUB 3 R410 N 1/4 1/2 EQ
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]10 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig]660 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice3
Taille Sortie [in]1/2po
Type de passageEquerre
Type de produitTUB
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.161 Kilogram
Poids Net0.144 Kilogram
Volume0.402 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428050890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm