Détendeur thermostatique, TUB, R407C
068U1928
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 11, Égalisation de la pression: Égalisation interne
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: TU / TC
068U1928
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires TXV |
| Capacité de l'orifice [kW] | 11.00 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 3.20 TR |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(c) |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Conditions de puissance nominale Plage N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Égalisation de la pression | Égalisation interne |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Entrée [in] | 3/8po |
| Fluides | R407C |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | EACLLC CDC TYSK |
| Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique gravée au laser |
| Longueur du tube capilaire | 31.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 800 mm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | TUB/a Therm. exp. valve |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Matériau du raccord | Bimétallique: acier/cuivre |
| Nº de dossier SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
| Pièces inclues | collier de bulbe |
| Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 34.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 5.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 9.00 °F |
| Taille de l'orifice | 8 |
| Taille Sortie [in] | 1/2po |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | TUB |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.163 Kilogram |
| Poids Net | 0.147 Kilogram |
| Volume | 0.392 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422167693 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |