Détendeur thermostatique, TUBE, R454C
068U1266
Plage de température [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 8.2, Égalisation de la pression: Égalisation externe
068U1266
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires TXV |
| Capacité de l'orifice [kW] | 8.20 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 2.30 TR |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Conditions de puissance nominale Plage N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimension entrée [mm] | 6.00 mm |
| Dimensions de l'égalisation (mm) | 6 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 12.00 mm |
| Égalisation de la pression | Égalisation externe |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Fluides | R454C |
| Flux | Bidirectionnel |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | EACUAUL |
| Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique gravée au laser |
| Longueur du tube capilaire | 59.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1500 mm |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Matériau du raccord | Bimétallique: acier/cuivre |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
| Pièces inclues | collier de bulbe |
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 34.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Taille de l'orifice | 8 |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type d'égalisation | à braser, ODF |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | TUBE |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.155 Kilogram |
| Poids Net | 0.139 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255279112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |