Détendeur thermostatique, TR 6, R410A
067L6024
Plage de températures [°C]: -10 - 15, Taille de l'orifice: 4, Capacité de l'orifice [kW]: 14, Capacité de l'orifice [TR]: 4
067L6024
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de l'orifice [kW] | 14.00 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 4.00 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clapet anti-retour | Yes |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 18 Qté |
| Entrée [in] | 3/4po |
| Équivalent à une longueur de tube capillaire [in] | 31.7 in |
| Fluides | R410A |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | c UL us |
| Longueur du tube capilaire | 31.5 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj I/18 |
| Matériau du corps | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TR6 adjustable |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°C] [Max.] | 15 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 60 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 15 °F |
| Point MOP [psig] | LAH |
| Port design | Emplacement équilibre |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccordement d'entrée, variante | 067U0044 |
| Réglable | Oui |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 1.80 °F |
| Taille de l'orifice | 4 |
| Taille Sortie [in] | 3/4po |
| Type d'égalisation | TUBE CAPILLAIRE, RACCORD FLARE |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | TR 6 |
| Type de Sortie | Chatleff, female |
| Type raccordement Entrée | Chatleff, mâle |
| Variante de montage de sortie | 067U0045 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.387 Kilogram |
| Poids Net | 0.356 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |