Danfoss logo
Détendeur thermostatique, TR 6, R410A-product-details

Détendeur thermostatique, TR 6, R410A

067L6023

Plage de température [°C]: -10 - 15, Taille de l'orifice: 3, Capacité de l'orifice [kW]: 10.5, Capacité de l'orifice [TR]: 3

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Capacité de l'orifice [kW]10.50 kW
Capacité de l'orifice [TR]3.00 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clapet anti-retourYes
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)18 Qté
Entrée [in]3/4po
Équivalent à une longueur de tube capillaire [in]31.7 in
FluidesR410A
Groupe de produitsDétendeurs
Homologationc UL us
Longueur du tube capilaire31.5 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 Adj I/18
Matériau du corpsLaiton
Nº de dossier SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTR6 adjustable
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]15 °F
Point MOP [psig]LAH
Port designEmplacement équilibre
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccordement d'entrée, variante067U0044
RéglableOui
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]1.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]1.80 °F
Taille de l'orifice3
Taille Sortie [in]3/4po
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Type d'égalisationTUBE CAPILLAIRE, RACCORD FLARE
Type de passageDroit
Type de produitTR 6
Type de SortieChatleff, female
Type raccordement EntréeChatleff, mâle
Variante de montage de sortie067U0045

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.387 Kilogram
Poids Net0.356 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm