Détendeur thermostatique, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6009
Plage de températures [°C]: -10 - 15, Taille de l'orifice: 6, Capacité de l'orifice [kW]: 22.5, Capacité de l'orifice [TR]: 6.4
067L6009
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de l'orifice [kW] | 22.50 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 6.40 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clapet anti-retour | Yes |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Entrée [in] | 3/8po |
| Équivalent à une longueur de tube capillaire [in] | 24.3 in |
| Fluides | R32R410AR454B |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | c UL us |
| Longueur du tube capilaire | 31.5 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj M/12 |
| Matériau du corps | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TR6 adjustable |
| Plage de température [°C] [Max.] | 15 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°F] [max.] | 60 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 15 °F |
| Point MOP [psig] | LAH |
| Port design | Emplacement équilibre |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance nominale R32 [kW] | 32.30 kW |
| Puissance nominale R32 [TR] | 9.20 TR |
| Puissance nominale R410A [kW] | 21.10 kW |
| Puissance nominale R410A [TR] | 6.00 TR |
| Raccordement d'entrée, variante | 067U0087 |
| Réglable | Oui |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Taille de l'orifice | 6 |
| Taille Sortie [in] | 3/8po |
| Type d'égalisation | TUBE CAPILLAIRE, RACCORD FLARE |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | TR 6 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| Variante de montage de sortie | 067U0087 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.581 Kilogram |
| Poids Net | 0.58 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255105879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |