Danfoss logo
TR6 Valve

Détendeur thermostatique, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6007

Plage de températures [°C]: -10 - 15, Taille de l'orifice: 4, Capacité de l'orifice [kW]: 16.5, Capacité de l'orifice [TR]: 4.7

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Capacité de l'orifice [kW]16.50 kW
Capacité de l'orifice [TR]4.70 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clapet anti-retourYes
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Entrée [in]3/8po
Équivalent à une longueur de tube capillaire [in]24.3 in
FluidesR32R410AR454B
Groupe de produitsDétendeurs
Homologationc UL us
Longueur du tube capilaire31.5 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj M/12
Matériau du corpsLaiton
Nº de dossier SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTR6 adjustable
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]15 °F
Point MOP [psig]LAH
Port designEmplacement équilibre
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance nominale R32 [kW]23.90 kW
Puissance nominale R32 [TR]6.80 TR
Puissance nominale R410A [kW]14.00 kW
Puissance nominale R410A [TR]4.00 TR
Raccordement d'entrée, variante067U0087
RéglableOui
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]3.01 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]5.41 °F
Taille de l'orifice4
Taille Sortie [in]3/8po
Type d'égalisationTUBE CAPILLAIRE, RACCORD FLARE
Type de passageDroit
Type de produitTR 6
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Variante de montage de sortie067U0087

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.581 Kilogram
Poids Net0.58 Kilogram
Volume1.721 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255105794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm