Danfoss logo
TR6 Valve

Détendeur thermostatique, TR 6, R32

067L5996

Plage de températures [°C]: -10 - 15, Taille de l'orifice: 5, Capacité de l'orifice [kW]: 28.1, Capacité de l'orifice [TR]: 8

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Capacité de l'orifice [kW]28.10 kW
Capacité de l'orifice [TR]8.00 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clapet anti-retourYes
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)18 Qté
Entrée [in]3/8po
Équivalent à une longueur de tube capillaire [in]24.3 in
FluidesR32
Groupe de produitsDétendeurs
Homologationc UL us
Homologué ULYes
Longueur du tube capilaire31.5 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf5 Adj I/18
Matériau du corpsLaiton
Nº de dossier SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]15 °F
Point MOP [psig]LAH
Port designEmplacement équilibre
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccordement d'entrée, variante067U0087
RéglableOui
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]2.99 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]5.38 °F
Taille de l'orifice5
Taille Sortie [in]3/8po
Type d'égalisationTUBE CAPILLAIRE, RACCORD FLARE
Type de passageDroit
Type de produitTR 6
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Variante de montage de sortie067U0087

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.387 Kilogram
Poids Net0.357 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm