Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Détendeur thermostatique, TR 6, R410A

067L5965

Plage de températures [°C]: -10 - 15, Taille de l'orifice: 4, Capacité de l'orifice [kW]: 14, Capacité de l'orifice [TR]: 4
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: TR 6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]14.00 kW
Capacité de l'orifice [TR]4.00 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clapet anti-retourYes
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Entrée [in]3/8po
Équivalent à une longueur de tube capillaire [in]24.3 in
FluidesR410A
Fluides frigorigènes homologués ULR410A
Groupe de produitsDétendeurs
Homologationc UL us
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire31.5 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj M/12 R410A PPAP
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Nº de dossier SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nom de l'approbation ULSA7200
Nom du produitDétendeur thermostatique
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Pièces inclues1 Aeroquip femelle 5/8" raccordé1 raccord Chatleff femelle 3/4"1 raccord flare 3/8"collier de bulbeInstructions relatives à l'installationRuban isolant
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]15 °F
Point MOP [psig]LAH
Port designEmplacement équilibre
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccordement d'entrée, variante067U0087
RéglableOui
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]1.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]1.80 °F
Taille de l'orifice4
Taille Sortie [in]3/8po
Température max. de l'élément [°C]100 °C
Température max. de l'élément [°F]212 °F
Type d'égalisationTUBE CAPILLAIRE, RACCORD FLARE
Type de passageDroit
Type de produitTR 6
Type de SortieSolde ODF
Type raccordement EntréeRaccord soudé ODF
Variante de montage de sortie067U0087

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.387 Kilogram
Poids Net0.357 Kilogram
Volume1.721 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424685089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm