Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Détendeur thermostatique, TR 6, R22/R407C

067L5856

Plage de températures [°C]: -10 - 15, Point MOP [psig]: MAH, Taille de l'orifice: 4, Capacité de l'orifice [kW]: 15.8, Capacité de l'orifice [TR]: 4.5

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]15.80 kW
Capacité de l'orifice [TR]4.50 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clapet anti-retourYes
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Entrée [in]3/8po
Équivalent à une longueur de tube capillaire [in]24.3 in
FluidesR22/R407C
Fluides frigorigènes homologués ULR22R407C
Groupe de produitsDétendeurs
Homologationc UL us
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire31.5 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTR6 Valve X Orf4 Adj M/12
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Nº de dossier SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nom de l'approbation ULSA7200
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Caractéristique
Valeur
Pièces inclues1 Aeroquip femelle 5/8" raccordé1 raccord Chatleff femelle 3/4"1 raccord flare 3/8"collier de bulbeInstructions relatives à l'installationRuban isolant
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]15 °F
Point MOP [psig]MAH
Port designEmplacement équilibre
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccordement d'entrée, variante067U0087
RéglableOui
Réglages d'usine [psig]104.8 psig
Renseignements complémentairesAdjustable
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.03 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.25 °F
Taille de l'orifice4
Taille Sortie [in]3/8po
Température max. de l'élément [°C]100 °C
Température max. de l'élément [°F]212 °F
Type d'égalisationTUBE CAPILLAIRE, RACCORD FLARE
Type de passageDroit
Type de produitTR 6
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Variante de montage de sortie067U0087

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.53 Kilogram
Poids Net0.53 Kilogram
Volume1.721 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428119849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm