Détendeur thermostatique, TR 6, R410A
067L5605
Plage de températures [°C]: -10 - 15, Point MOP [psig]: MAH, Taille de l'orifice: 6, Capacité de l'orifice [kW]: 21, Capacité de l'orifice [TR]: 6
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: TR 6
067L5605
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de l'orifice [kW] | 21.00 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 6.00 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clapet anti-retour | Yes |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Entrée [in] | 1/2po |
| Équivalent à une longueur de tube capillaire [in] | 24.3 in |
| Fluides | R410A |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Longueur du tube capilaire | 31.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve L BP6 15% CV I/12 |
| Matériau du corps | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TR6 - Thermostatic expansion valve |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°C] [Max.] | 15 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 60 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 15 °F |
| Point MOP [psig] | MAH |
| Port design | Emplacement équilibre |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purge [%] | 15 % RH |
| Réglable | Oui |
| Renseignements complémentaires | Adjustable |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'orifice | 6 |
| Taille Sortie [in] | 5/8 in |
| Type d'égalisation | SAE flare nut |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | TR 6 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.53 Kilogram |
| Poids Net | 0.53 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428865005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |