Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Détendeur thermostatique, TR 6, R410A

067L5602

Plage de températures [°C]: -10 - 15, Point MOP [psig]: MAH, Taille de l'orifice: 5, Capacité de l'orifice [kW]: 17.5, Capacité de l'orifice [TR]: 5
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: TR 6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Capacité de l'orifice [kW]17.50 kW
Capacité de l'orifice [TR]5.00 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clapet anti-retourYes
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)12 Qté
Entrée [in]1/2po
Équivalent à une longueur de tube capillaire [in]24.3 in
FluidesR410A
Groupe de produitsDétendeurs
Longueur du tube capilaire31.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
Matériau du corpsLaiton
Nº de dossier SCIPda420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTR6 - Thermostatic expansion valve
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]15 °F
Point MOP [psig]MAH
Port designEmplacement équilibre
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purge [%]15 % RH
RéglableOui
Renseignements complémentairesAdjustable
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'orifice5
Taille Sortie [in]5/8 in
Type d'égalisationSAE flare nut
Type de passageDroit
Type de produitTR 6
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.53 Kilogram
Poids Net0.53 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm