Détendeur thermostatique, TR 6, R410A; R32; R454B
067L0007
Plage de températures [°C]: -10 - 15, Taille de l'orifice: 3, Capacité de l'orifice [kW]: 12.28, Capacité de l'orifice [TR]: 3.5
067L0007
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de l'orifice [kW] | 12.28 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 3.50 TR |
| Clapet anti-retour | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 18 Qté |
| Entrée [in] | 3/4po |
| Équivalent à une longueur de tube capillaire [in] | 24.3 in |
| Fluides | R32R410AR454B |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | c UL us |
| Longueur du tube capilaire | 31.5 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve L Orf3 Adj I/18 |
| Matériau du corps | Laiton |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Plage de température [°C] [Max.] | 15 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 60 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 15 °F |
| Point MOP [psig] | LAH |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Port design | Emplacement équilibre |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance nominale R32 [kW] | 15.79 kW |
| Puissance nominale R32 [TR] | 4.50 TR |
| Puissance nominale R410A [kW] | 10.53 kW |
| Puissance nominale R410A [TR] | 3.00 TR |
| Raccordement d'entrée, variante | 067U0044 |
| Réglable | Oui |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Taille de l'orifice | 3 |
| Taille Sortie [in] | 3/4po |
| Type d'égalisation | TUBE CAPILLAIRE, RACCORD FLARE |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | TR 6 |
| Type de Sortie | Chatleff shortTail |
| Type raccordement Entrée | Chatleff, mâle |
| Variante de montage de sortie | 067U0021 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.38 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 0.32 Kilogram |