Thermostatic expansion valve, TGE, R454B
067N9565
Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 88, Pressure equalization: Externally equalized
067N9565
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | TXV accessories |
| Capacité de l'orifice [kW] | 88.00 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 25.00 TR |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Conditions de puissance nominale Plage N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
| Égalisation de la pression | Externally equalized |
| Emballage (format) | Multi pack |
| Emballage (nombre par format) | 8 pc |
| Entrée [in] | 7/8 in |
| Fluides | R454B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R454B |
| Flux | Bi-flow |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Expansion valves |
| Homologation | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK |
| Indicateur de direction du débit | Embossed 1-way arrow |
| Longueur du tube capilaire | 59.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1500 mm |
| Maintenable | No |
| Material Description | TGE 25 ExpansionValve Solder M/8 |
| Matériau du corps | Brass |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Copper |
| Nº de dossier SCIP | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Nom du produit | Thermostatic expansion valve |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Paramètrage de la surchauffe | Adjustable |
| Pièces inclues | Bulb strap |
| Plage de température [°C] [Max.] | 15 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 60 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
| Point MOP [psig] | LAH |
| Port équilibré [Oui/Non] | Yes |
| Présence de batteries | No |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Taille de l'orifice | 20 |
| Taille Sortie [in] | 1 1/8 in |
| Température max. de l'élément [°C] | 110 °C |
| Température max. de l'élément [°F] | 230 °F |
| Type d'égalisation | Solder, ODF |
| Type de passage | Straightway |
| Type de produit | TGE |
| Type de Sortie | Solder, ODF |
| Type raccordement Entrée | Solder, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.772 Kilogram |
| Poids Net | 0.65 Kilogram |
| Volume | 2.589 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255002154 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |