Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE, R454B-product-details

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9563

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 35, Pressure equalization: Externally equalized

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitTXV accessories
Capacité de l'orifice [kW]35.00 kW
Capacité de l'orifice [TR]10.00 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionExternally equalized
Emballage (format)Multi pack
Emballage (nombre par format)12 pc
Entrée [in]5/8 in
FluidesR454B
Fluides frigorigènes homologués ULR454B
FluxBi-flow
Groupe de fluide1
Groupe de produitsExpansion valves
HomologationC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débitEmbossed 1-way arrow
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenableNo
Material DescriptionTGE 9 ExpansionValve Solder M/12
Matériau du corpsBrass
Matériau du raccordCopper
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nom du produitThermostatic expansion valve
Nom du produit dans le dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeAdjustable
Pièces incluesBulb strap
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]-22 °F
Point MOP [psig]LAH
Port équilibré [Oui/Non]Yes
Présence de batteriesNo
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique067N9226
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice8
Taille Sortie [in]7/8 in
Température max. de l'élément [°C]110 °C
Température max. de l'élément [°F]230 °F
Type d'égalisationSolder, ODF
Type de passageStraightway
Type de produitTGE
Type de SortieSolder, ODF
Type raccordement EntréeSolder, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.462 Kilogram
Poids Net0.385 Kilogram
Volume1.739 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255002307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm