Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9562

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 18, Pressure equalization: Externally equalized

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitTXV accessories
Capacité de l'orifice [kW]18.00 kW
Capacité de l'orifice [TR]5.00 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionExternally equalized
Emballage (format)Multi pack
Emballage (nombre par format)12 pc
Entrée [in]1/2 in
FluidesR454B
Fluides frigorigènes homologués ULR454B
FluxBi-flow
Groupe de fluide1
Groupe de produitsExpansion valves
HomologationC UL US LISTEDEACUA
Indicateur de direction du débitEmbossed 1-way arrow
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenableNo
Material DescriptionTGE 5 ExpansionValve Solder M/12
Matériau du corpsBrass
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordCopper
Nº de dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nom du produitThermostatic expansion valve
Nom du produit dans le dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeAdjustable
Pièces incluesBulb strap
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]-22 °F
Point MOP [psig]LAH
Port équilibré [Oui/Non]Yes
Présence de batteriesNo
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice4
Taille Sortie [in]7/8 in
Température max. de l'élément [°C]110 °C
Température max. de l'élément [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Type d'égalisationSolder, ODF
Type de passageStraightway
Type de produitTGE
Type de SortieSolder, ODF
Type raccordement EntréeSolder, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.456 Kilogram
Poids Net0.382 Kilogram
Volume1.739 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255002277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm