Danfoss logo
TGE_067N7045, 067N7178, 067N7179

Détendeur thermostatique, TGE, R410A

067N7149

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 32, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]32.00 kW
Capacité de l'orifice [TR]9.00 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Entrée [in]1/2po
FluidesR410A
Fluides frigorigènes homologués ULR410A
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USEACUA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTGE 9 ExpansionValve Flare M/12
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]10 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice8
Taille Sortie [in]5/8 in
Température max. de l'élément [°C]110 °C
Température max. de l'élément [°F]230 °F
Type d'égalisationFlare
Type de passageDroit
Type de produitTGE
Type de SortieFlare
Type raccordement EntréeFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.541 Kilogram
Poids Net0.43 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.739 Liter
EAN/UPC5702424505226