Danfoss logo
TGE_067N5086, 067N5087, 067N50879

Détendeur thermostatique, TGE, R134a; R513A

067N5400

Plage de température [°C]: -10 - 15, Capacité de l'orifice [kW]: 8, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]8.00 kW
Capacité de l'orifice [TR]2.50 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)12 Qté
Entrée [in]3/8po
FluidesR134aR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR513A
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USEACUA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTGE 2.5 ExpansionValve ORFS I/12
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]15 °F
Point MOP [°C]20 °C
Point MOP [°F]68 °F
Point MOP [psig]MOP 70
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice4
Taille Sortie [in]1/2po
Température max. de l'élément [°C]110 °C
Température max. de l'élément [°F]230 °F
Type d'égalisationFlare
Type de passageDroit
Type de produitTGE
Type de SortieORFS
Type raccordement EntréeORFS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.502 Kilogram
Poids Net0.423 Kilogram
Volume1.584 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428488518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm