Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE_067N2000, 067N2001, 067N2003

Détendeur thermostatique, TGE, R134a; R513A

067N5084

Plage de température [°C]: -10 - 15, Capacité de l'orifice [kW]: 87, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]87.00 kW
Capacité de l'orifice [TR]25.00 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimension entrée [mm]22.00 mm
Dimensions de l'égalisation (mm)6 mm
Dimensions de sortie [mm]28.00 mm
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
FluidesR134aR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR513A
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USEACUA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire118.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTGE 25 ExpansionValve Solder M/6
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordCuivre
Nº de dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]15 °F
Point MOP [°C]20 °C
Point MOP [°F]68 °F
Point MOP [psig]MOP 70
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice40
Température max. de l'élément [°C]110 °C
Température max. de l'élément [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Type d'égalisationà braser, ODF
Type de passageDroit
Type de produitTGE
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.092 Kilogram
Poids Net0.96 Kilogram
Volume3.233 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428324175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm