Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

067N2220

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 43, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: TGE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]43.00 kW
Capacité de l'orifice [TR]12.00 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimension entrée [mm]16.00 mm
Dimensions de l'égalisation (mm)6 mm
Dimensions de sortie [mm]28.00 mm
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)8 Qté
FluidesR22/R407C
Fluides frigorigènes homologués ULR22R407C
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USEACLLC CDC TYSK
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Nº de dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]10 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique067N2200
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice12,5
Température max. de l'élément [°C]110 °C
Température max. de l'élément [°F]230 °F
Type d'égalisationà braser, ODF
Type de passageDroit
Type de produitTGE
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.739 Kilogram
Poids Net0.605 Kilogram
Volume2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428166904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm