Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

067N2038

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 104, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]104.00 kW
Capacité de l'orifice [TR]30.00 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)8 Qté
Entrée [in]1 1/8 po
FluidesR22/R407C
Fluides frigorigènes homologués ULR22R407C
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USEACUA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire118.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTGE 30 ExpansionValve Solder I/8
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]10 °C
Plage de température [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-15 °F
Point MOP [°C]15 °C
Point MOP [°F]60 °F
Point MOP [psig]MOP 100
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique067N2018
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice30
Taille Sortie [in]1 3/8 po
Température max. de l'élément [°C]110 °C
Température max. de l'élément [°F]230 °F
Type d'égalisationà braser, ODF
Type de passageDroit
Type de produitTGE
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.086 Kilogram
Poids Net1.01 Kilogram
Volume2.812 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428138888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm