Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Détendeur thermostatique, TEA 85-55, R717

068G6142

Plage de température [°C]: -20 - 30, Puissance nominale R717 [kW]: 190, Matériau du corps: Fonte GGG40.3, Type de raccord: bride à souder, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitBrides
CatégorieArt. 4, par. 3
Conditions de puissance nominale [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Conditions de puissance nominale [SI]Sous-refroidissement=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description du produitDétendeur thermostatique
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR717
Groupe de fluide1
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire192.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]5000 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTEA 85-55 3/4"-20/30°C R717
Matériau du corpsFonte GGG40.3
Nº de dossier SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Caractéristique
Valeur
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTEA TEAT
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluesTubulure de soudage
Plage de température [°C] [Max.]30 °C
Plage de température [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température [°F] [max.]86 °F
Plage de température [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]19.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]276 psig
Pression de test max. [bar]28.5 bar
Pression de test max. [psig]413.0 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Puissance nominale R717 [kW]190.0 kW
Puissance nominale R717 [TR]55.0 TR
Raccord d'égalisationTubulure de soudage 6,5mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type d'égalisationM
Type de passageDroit
Type de produitTEA 85-55
Type de raccordbride à souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.148 Kilogram
Poids Net2.69 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422139508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm