Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Détendeur thermostatique, TEA 20-20

027X0381

Type de raccord: NPT, Pièces inclues: Bride

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description du produitDétendeur thermostatique
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 20-20 Range -58 to 32 °F 1/2" SOC
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTEA TEAT
Pièces incluesBride
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitTEA 20-20
Type de raccordNPT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.001 Kilogram
Poids Net2.881 Kilogram
Volume15.183 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424504830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm