Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Détendeur thermostatique, TEA 20-12, R717

027X0327

Plage de température [°C]: -50 - 0, Dimension du raccord [in]: 1/2, Type de raccord: à souder, Pièces inclues: Bride

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Description du produitDétendeur électrique
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/2
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR717
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 20-12, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTEA TEAT
Pièces incluesBride
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type de produitTEA 20-12
Type de raccordà souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.2 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428924078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm