Détendeur thermostatique, TEA 85-55, R717
027X0232
Plage de températures [°C]: -20 - 30, Type de raccord: à souder, Pièces inclues: Raccord de manomètre 1/4"
027X0232
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| Description du produit | Détendeur thermostatique |
| Désignation du modèle | FPT |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R717 |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | TEA 85-55 THERM EXP.VALVE 3/4" SOC |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TEA TEAT |
| Pièces inclues | Raccord de manomètre 1/4" |
| Plage de température [°C] [Max.] | 30 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -20 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | TEA 85-55 |
| Type de raccord | à souder |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.448 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.183 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428492140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |