Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N7736
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized
068N7736
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | TXV accessories |
| Capacité de l'orifice [kW] | 3.14 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 0.89 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Conditions de puissance nominale Plage N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimension entrée [mm] | 6.00 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 10.00 mm |
| Égalisation de la pression | Internally equalized |
| Emballage (format) | Industrial pack |
| Emballage (nombre par format) | 32 pc |
| Filtre | Integrated |
| Fluides | R290 |
| Flux | Single-flow |
| Groupe de produits | Expansion valves |
| Homologation | C UL US LISTEDEACUA |
| Indicateur de direction du débit | Stamped 1-way arrow |
| Longueur du tube capilaire | 30.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 750 mm |
| Maintenable | No |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Matériau du corps | Brass |
| Matériau du raccord | Copper |
| Nº de dossier SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'approbation UL | SA7200 |
| Nom du produit | Thermostatic expansion valve |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Paramètrage de la surchauffe | Adjustable |
| Pièces inclues | Bulb strap |
| Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Port équilibré [Oui/Non] | No |
| Présence de batteries | No |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 34.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 068N7721 |
| Réglable | Yes |
| Réglages d'usine [psig] | 76.9 psig |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Taille de l'orifice | 3 |
| Température max. de l'élément [°C] | 100 °C |
| Température max. de l'élément [°F] | 210 °F |
| Type de passage | Straightway |
| Type de produit | TD 1 |
| Type de Sortie | Solder, ODF |
| Type raccordement Entrée | Solder, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.202 Kilogram |
| Poids Net | 0.178 Kilogram |
| Volume | 0.474 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |