Danfoss logo
Thermostatic expansion valve_WEB068N7626

Détendeur thermostatique, TD 1, R290

068N7683

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 2.02, Égalisation de la pression: Égalisation interne

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accès à la source de flamme EN13463-3Oui
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]2.02 kW
Capacité de l'orifice [TR]0.58 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Égalisation de la pressionÉgalisation interne
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Entrée [in]3/8po
FiltreIntégré
FluidesR290
FluxMono-directionnel
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USEACUA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire30.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]750 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW #2 ADJ M/20
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nom de l'approbation ULSA7200
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]10 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Port équilibré [Oui/Non]No
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RéglableOui
Réglages d'usine [psig]60.3 psig
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]3.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]5.40 °F
Taille de l'orifice2
Taille Sortie [in]1/2po
Température max. de l'élément [°C]100 °C
Température max. de l'élément [°F]210 °F
Type de passageDroit
Type de produitTD 1
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.203 Kilogram
Poids Net0.19 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424615277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm