Danfoss logo
TDE1 SW

Détendeur thermostatique, TDE 1, R134a; R513A

068N7632

Plage de températures [°C]: -25 - 20, Capacité de l'orifice [kW]: 1.19, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]1.19 kW
Capacité de l'orifice [TR]0.34 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)32 Qté
Entrée [in]1/4po
FiltreIntégré
FluidesR134aR513A
FluxMono-directionnel
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USEACUA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire30.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]750 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Nº de dossier SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Caractéristique
Valeur
Nom de l'approbation ULSA7200
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]20 °C
Plage de température [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température [°F] [max.]70 °F
Plage de température [°F] [min.]-15 °F
Port équilibré [Oui/Non]No
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RéglableOui
Réglages d'usine [psig]36.7 psig
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]3.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]5.40 °F
Taille de l'orifice2
Taille Sortie [in]3/8po
Température max. de l'élément [°C]100 °C
Température max. de l'élément [°F]210 °F
Type d'égalisationà braser, ODF
Type de passageDroit
Type de produitTDE 1
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.206 Kilogram
Poids Net0.182 Kilogram
Volume0.474 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424227043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm