Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, WEB068N7625

Détendeur thermostatique, TD 1, R404A

068N7625

Plage de température [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 5.79, Égalisation de la pression: Égalisation interne

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]5.79 kW
Capacité de l'orifice [TR]1.65 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Égalisation de la pressionÉgalisation interne
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)32 Qté
Entrée [in]1/4po
FiltreIntégré
FluidesR404A
FluxMono-directionnel
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USEACUA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire30.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]750 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW I/32
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nom de l'approbation ULSA7200
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Port équilibré [Oui/Non]No
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purge [%]15 % RH
Réglablenon
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]3.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]5.40 °F
Taille de l'orifice5
Taille Sortie [in]3/8po
Température max. de l'élément [°C]100 °C
Température max. de l'élément [°F]210 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de passageDroit
Type de produitTD 1
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.191 Kilogram
Poids Net0.167 Kilogram
Volume0.46 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424226817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm