Détendeur thermostatique, TD 1, R290
068N5704
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 0.87, Égalisation de la pression: Égalisation interne
068N5704
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accès à la source de flamme EN13463-3 | Oui |
| Accessoires produit | Accessoires TXV |
| Capacité de l'orifice [kW] | 0.87 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 0.25 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Conditions de puissance nominale Plage N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimension entrée [mm] | 6.00 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 10.00 mm |
| Égalisation de la pression | Égalisation interne |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
| Filtre | Intégré |
| Fluides | R290 |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de matériaux pour restrictions de vente | Accord sur les produits inflammables B (RC,CC) |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | Homologué C UL US |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Longueur du tube capilaire | 30.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 750 mm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW IP/32 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Nº de dossier SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Nom de l'approbation UL | SA7200 |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Pièces inclues | collier de bulbe |
| Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Port équilibré [Oui/Non] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 34.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Réglable | non |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 0.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 0.00 °F |
| Taille de l'orifice | 0 |
| Température max. de l'élément [°C] | 100 °C |
| Température max. de l'élément [°F] | 210 °F |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | TD 1 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.168 Kilogram |
| Poids Net | 0.145 Kilogram |
| Volume | 0.484 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424596132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |