Danfoss logo
TD1 AW

Détendeur thermostatique, TD 1, R134a; R513A

068N5646

Plage de températures [°C]: -40 - -5, Capacité de l'orifice [kW]: 1.19, Égalisation de la pression: Égalisation interne

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]1.19 kW
Capacité de l'orifice [TR]0.34 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimension entrée [mm]6.00 mm
Dimensions de sortie [mm]10.00 mm
Égalisation de la pressionÉgalisation interne
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)32 Qté
FiltreIntégré
FluidesR134aR513A
FluxMono-directionnel
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USEACUA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire30.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]750 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nom de l'approbation ULSA7200
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Plage de température [°C] [Max.]-5 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]25 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Point MOP [°C]0 °C
Point MOP [°F]32 °F
Point MOP [psig]MOP 30
Port équilibré [Oui/Non]No
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Réglablenon
Réglages d'usine [psig]24.8 psig
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]3.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]5.40 °F
Taille de l'orifice2
Température max. de l'élément [°C]100 °C
Température max. de l'élément [°F]210 °F
Type de passageEquerre
Type de produitTD 1
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.148 Kilogram
Poids Net0.124 Kilogram
Volume0.474 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424225445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm