Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

Détendeur thermostatique, TD 1, R290

068N2019

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 0.6, Égalisation de la pression: Égalisation interne
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: TD 1 / TDE 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accès à la source de flamme EN13463-3Oui
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]0.60 kW
Capacité de l'orifice [TR]0.16 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Égalisation de la pressionÉgalisation interne
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Entrée [in]1/4po
FiltreIntégré
FluidesR290
FluxMono-directionnel
Groupe de matériaux pour restrictions de venteAccord sur les produits inflammables B (RC,CC)
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACLLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire30.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]750 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTD1 - 0 R290 N 1/4' 3/8'
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordCuivre
Nº de dossier SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Pièces incluesSerre-bulbe
Plage de température [°C] [Max.]10 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Port équilibré [Oui/Non]No
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Réglablenon
Réglages d'usine [psig]60.3 psig
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]3.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]5.40 °F
Taille de l'orifice0
Taille Sortie [in]3/8po
Température max. de l'élément [°C]100 °C
Température max. de l'élément [°F]210 °F
Type de passageEquerre
Type de produitTD 1
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.174 Kilogram
Poids Net0.147 Kilogram
Volume0.484 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428907095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm