Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Corps de vanne pour le détendeur, TEH, À braser, ODM, 28 mm, à braser, ODM, 35 mm

067G4002

Type de passage: Equerre, Utilisé pour produits: TE 55; TQ 55, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Dimension entrée [mm]: 28, Type de Sortie: à braser, ODM, Dimensions de sortie [mm]: 35

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]28.00 mm
Dimensions de sortie [mm]35.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
FluxBidirectionnel
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationLLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionCORPS TE 55 28x35mm
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nom du produitCorps de vanne pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTE
Nom du programme piècesTE 55TQ 55
Pièces incluesVisRondelles
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageEquerre
Type de produitTEH
Type de Sortieà braser, ODM
Type raccordement EntréeÀ braser, ODM
Utilisé pour produitsTE 55TQ 55

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.535 Kilogram
Poids Net0.51 Kilogram
Volume0.704 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428322362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm