Danfoss logo
Solder straightway TE 5

Corps de vanne pour le détendeur, TEH, À braser, ODF, 22 mm, à braser, ODM, 28 mm

067B4037

Type de passage: Equerre, Utilisé pour produits: TE 5, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22, Type de Sortie: à braser, ODM, Dimensions de sortie [mm]: 28

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]22.00 mm
Dimensions de sortie [mm]28.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
FluxMono-directionnel
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationLLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTE 5 CORPS ODF/ODM 22x28mm EQ
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nom du produitCorps de vanne pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTE
Nom du programme piècesTE 5
Pièces incluesVisRondelles
Port équilibré [Oui/Non]No
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageEquerre
Type de produitTEH
Type de Sortieà braser, ODM
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Utilisé pour produitsTE 5

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.353 Kilogram
Poids Net0.331 Kilogram
Volume0.319 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428286299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm