Corps de vanne pour le détendeur, TEH, À braser, ODF, 16 mm, à braser, ODF, 22 mm
067B4035
Type de passage: Droit, Utilisé pour produits: TE 5, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 16, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22
067B4035
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires TXV |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 16.00 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 22.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | LLC CDC TYSK |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange TXV |
| Material Description | TE 5 Valve Body SS |
| Matériau du corps | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Nom du produit | Corps de vanne pour le détendeur |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TE |
| Nom du programme pièces | TE 5 |
| Pièces inclues | VisRondelles |
| Port équilibré [Oui/Non] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | TEH |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| Utilisé pour produits | TE 5 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.426 Kilogram |
| Poids Net | 0.411 Kilogram |
| Volume | 0.291 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428286275 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |