Corps de vanne pour le détendeur, TEH, À braser, ODF, à braser, ODF
067B4022
Type de passage: Equerre, Utilisé pour produits: TQ 12; TE 12, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF
067B4022
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires TXV |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
| Entrée [in] | 5/8 po |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | LLC CDC TYSK |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange TXV |
| Material Description | TE12 TQ20 5/8*7/8 ODF EQUER |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Corps de vanne pour le détendeur |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TE |
| Nom du programme pièces | TE 12TQ 12 |
| Pièces inclues | VisRondelles |
| Port équilibré [Oui/Non] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille Sortie [in] | 7/8 po |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | TEH |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| Utilisé pour produits | TE 12TQ 12 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.422 Kilogram |
| Poids Net | 0.4 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321235 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |