Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Corps de vanne pour le détendeur, TEH, À braser, ODF, 22 mm, à braser, ODM, 28 mm

067B4017

Type de passage: Equerre, Utilisé pour produits: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22, Type de Sortie: à braser, ODM, Dimensions de sortie [mm]: 28

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]22.00 mm
Dimensions de sortie [mm]28.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
FluxMono-directionnel
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationLLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionCORPS TE 12/20 22x28mm EQ
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIP3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
Nom du produitCorps de vanne pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTD/TDE1
Nom du programme piècesTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Pièces incluesVisRondelles
Port équilibré [Oui/Non]No
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageEquerre
Type de produitTEH
Type de Sortieà braser, ODM
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Utilisé pour produitsTE 12TE 20TQ 12TQ 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.404 Kilogram
Poids Net0.382 Kilogram
Volume0.315 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428321198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm