Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Corps de vanne pour le détendeur, TEH, À braser, ODF, 22 mm, à braser, ODM, 28 mm

067B4016

Type de passage: Droit, Utilisé pour produits: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22, Type de Sortie: à braser, ODM, Dimensions de sortie [mm]: 28

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Accessory (EF013236)TRUE
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]22.00 mm
Dimensions de sortie [mm]28.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
FluxMono-directionnel
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationLLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTE 12/20 CORPS 22x28mm DR
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
Nom du produitCorps de vanne pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTD/TDE1
Nom du programme piècesTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Pièces incluesVisRondelles
Port équilibré [Oui/Non]No
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitTEH
Type de Sortieà braser, ODM
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Utilisé pour produitsTE 12TE 20TQ 12TQ 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.57 Kilogram
Poids Net0.554 Kilogram
Volume0.323 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428094047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm