Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Corps de vanne pour le détendeur, TEH, À braser, ODF, à braser, ODF

067B4011

Type de passage: Equerre, Utilisé pour produits: TE 5, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
Entrée [in]5/8 po
FluxMono-directionnel
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationLLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTE 5 CORPS 5/8" 7/8" EQ
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nom du produitCorps de vanne pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTE
Nom du programme piècesTE 5
Pièces incluesVisRondelles
Port équilibré [Oui/Non]No
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in]7/8 po
Type de passageEquerre
Type de produitTEH
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Utilisé pour produitsTE 5

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.292 Kilogram
Poids Net0.271 Kilogram
Volume0.319 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428321150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm