Danfoss logo
TUA Orifice assembly with inlet screen and gasket

Détendeur thermostatique, TUA, R449A

068U7290

Plage de température [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation interne

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
CatégorieArt. 4, par. 3
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Égalisation de la pressionÉgalisation interne
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Entrée [in]1/4po
FluidesR449A
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUAUL
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire31.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Caractéristique
Valeur
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTUA
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille Sortie [in]3/8po
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de passageDroit
Type de produitTUA
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.175 Kilogram
Poids Net0.14 Kilogram
Volume0.402 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255208136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm