Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUA

Thermostatic expansion valve, TUA, R134a/R513A

068U7211

Temperature range [°C]: -40 - 10, Pressure equalization: Internally equalized

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitTXV accessories
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Égalisation de la pressionInternally equalized
Emballage (format)Industrial pack
Emballage (nombre par format)45 pc
Entrée [in]1/4 in
FluidesR134a/R513A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR513A
FluxSingle-flow
Groupe de fluide2
Groupe de produitsExpansion valves
HomologationEACUAUL
Indicateur de direction du débitLaser engraved 1-way arrow
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenableTXV spare parts
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve I/45
Matériau du corpsStainless steel
Matériau du raccordBi-metal: Steel/copper
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nom du produitThermostatic expansion valve
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTUA
Paramètrage de la surchauffeAdjustable
Pièces incluesBulb strap
Plage de température [°C] [Max.]10 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Point MOP [°C]15 °C
Point MOP [°F]60 °F
Point MOP [psig]MOP 55
Présence de batteriesNo
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique068U2212
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille Sortie [in]1/2 in
Type de passageStraightway
Type de produitTUA
Type de SortieSolder, ODF
Type raccordement EntréeSolder, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.175 Kilogram
Poids Net0.142 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255003441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm