Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

Détendeur thermostatique, TCAE, R448A

068U4599

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Entrée [in]1/2po
FluidesR448A
Fluides frigorigènes homologués ULR448A
FluxFlux bidirectionnel avec orifice 1-2
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUAUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTCA
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]10 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig]660 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille Sortie [in]5/8 in
Type d'égalisationà braser, ODF
Type de passageDroit
Type de produitTCAE
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.219 Kilogram
Poids Net0.205 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428045117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm