Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCAE

Détendeur thermostatique, TCAE, R404A; R452A

068U4597

Plage de températures [°C]: -40 - -5, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: TU / TC

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimension entrée [mm]10.00 mm
Dimensions de l'égalisation (mm)6 mm
Dimensions de sortie [mm]16.00 mm
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
FluidesR404AR452A
Fluides frigorigènes homologués ULR404AR452A
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACLLC CDC TYSKUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Matériau du corpsAcier inoxydable
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTCA
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]-5 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]25 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Point MOP [°C]0 °C
Point MOP [°F]32 °F
Point MOP [psig]MOP 65
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig]660 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Type d'égalisationà braser, ODF
Type de passageDroit
Type de produitTCAE
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.22 Kilogram
Poids Net0.201 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428514002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm