Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

Détendeur thermostatique, TCAE, R404A/R507A

068U4319

Plage de température [°C]: -60 - -25, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Accessory (EF013236)TRUE
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Entrée [in]1/2po
FluidesR404A/R507A
Fluides frigorigènes homologués ULR404AR507A
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUAUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTCAE R404 B MOP 1/2"5/8"
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTCA
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°F] [max.]-15 °F
Plage de température [°F] [min.]-75 °F
Point MOP [°C]-20 °C
Point MOP [°F]-5 °F
Point MOP [psig]MOP 30
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig]660 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille Sortie [in]5/8 in
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type d'égalisationà braser, ODF
Type de passageDroit
Type de produitTCAE
Type de Sortieà braser, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.224 Kilogram
Poids Net0.2 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428052481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm