Détendeur thermostatique, TUAE, R404A/R507A
068U2931
Plage de température [°C]: -40 - -15, Égalisation de la pression: Égalisation externe
068U2931
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires TXV |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(c) |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Conditions de puissance nominale Plage N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
| Égalisation de la pression | Égalisation externe |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Entrée [in] | 1/4po |
| Fluides | R404A/R507A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R404AR507A |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | EACUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique gravée au laser |
| Longueur du tube capilaire | 59.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1500 mm |
| Maintenable | Pièces de rechange TXV |
| Material Description | TUAE/s Therm. exp. valve |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Matériau du raccord | Bimétallique: acier/cuivre |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Nom du programme pièces | TUA |
| Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
| Pièces inclues | collier de bulbe |
| Plage de température [°F] [max.] | 5 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Point MOP [°C] | -10 °C |
| Point MOP [°F] | 14 °F |
| Point MOP [psig] | MOP 50 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 34.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Taille Sortie [in] | 1/2po |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type d'égalisation | à braser, ODF |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | TUAE |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.185 Kilogram |
| Poids Net | 0.149 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428881807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |