Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Détendeur thermostatique, TUA, R404A/R507A

068U2308

Plage de températures [°C]: -60 - -25, Égalisation de la pression: Égalisation interne
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: TU / TC

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Égalisation de la pressionÉgalisation interne
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Entrée [in]1/4po
FluidesR404A/R507A
Fluides frigorigènes homologués ULR404AR507A
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACLLC CDC TYSKUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTUA R404 B 1/4 1/2
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTUA
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]-25 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]-15 °F
Plage de température [°F] [min.]-75 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille Sortie [in]1/2po
Type de passageDroit
Type de produitTUA
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.181 Kilogram
Poids Net0.146 Kilogram
Volume0.402 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422181873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm