Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Élément pour le détendeur, TE 55, R452A

067G3600

Plage de température [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Accessory (EF013236)TRUE
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleÉlément
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
FluidesR452A
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUA
Longueur du tube capilaire118.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTE 55 TRAIN N R452A
Matériau du corpsLaiton
Nº de dossier SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉlément pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTE 55
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbeJointCléJoint torique
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type d'égalisationFlare
Type de produitTE 55
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.773 Kilogram
Poids Net0.641 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2.09 Liter
EAN/UPC5702428523097